Skoleskab L301
Skoleskab L301
Skoleskab L301
Skoleskab L301
Skoleskab L301
Skoleskab L301
    Arkiveret

    Skoleskab L301

    Skoleskab med følgende indretning: to bog/mappehylder og to ankerkroge. Skabet fås med plant tag. Skabet har en helsvejset konstruktion i ekstra tykt stålmateriale hvilket medfører maksimal holdbarhed, det har desuden ekstra modstandsdygtige pulverlakkerede overflader. Skabet har plan bund uden opkant hvilket letter rengøringen. I skolemiljøet anbefaler vi sokkel som understel men du kan også vælge mellem f. eks. ben og bænkstativ og bænksokkel. Vi har et stort antal af døre og låse at vælge mellem også mængden af farvevalg for såvel ståldøre som laminatdøre er stor. Vores laminatdøre kan også fås med fotomotiv hvor du selv som kunde kan bestemme motivet. Vores skoleskabe er lige som vor øvrige skabe GS-godkendt, hvilket garanterer dig at materiale, holdbarhed og fremstillingsmetoder holder en meget høj standard.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.school-cabinets-l301
    • ProduktfamilieStorage
    • ProduktgruppeSchool Cabinets
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2018-04-09
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)901
    • Bredde (mm)300
    Relateret
    • Materiale primærtStål
    • Materiale sekundærtTræ
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSverige
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriMøbler - Shelving & Storage
    • IFC-klassifikationMøbler
    • UNSPSC-navnCabinets
    • UNSPSC-kode30161801
    • Uniclass 2015-kodePr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015-beskrivelseLockers
    • CSI MasterFormat 2014-kode41 53 13
    • CSI MasterFormat 2014-titelStorage Cabinets
    • OmniClass-nummer23-21 15 15
    • OmniClass-betegnelseClothing Lockers