Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies her !

Godkende
;

Opbevaringsskabe H303

Unique ref.: storage-locker-h303
Producent.: Sonesson Inredningar
Produkt familie: Storage
Produkt gruppe: Cabinets
Publiceringsdato: 2018-07-12
Versions nummer: 1
Type: Objekt (enkelt objekt)
Download (6)
Højt opbevaringsskab med tre rum i højden. Skabet findes med både plant og skråt tag. Skabet har en helsvejset konstruktion i højstyrkestål hvilket medfører maximal holdbarhed, det har desuden ekstra holdbar pulverlakkerede flader. Vi har et stort antal understel, døre og låse at vælge mellem og i tillæg en mængde af farvevalg for såvel stål- som laminatdøre. Vores laminatdøre kan i tillæg fås med fotomotiv hvor du som kunde selv kan vælge motivet. Du kan også supplere vores skabe med dekorative og holdbare laminatgavle på skabenes sider. Vores opbevaringsskabe er lige som vor øvrige skabe, GS-godkendte hvilket garanterer dig at materiale, holdbarhed og fremstillingsmetoder holder en meget høj standard.


Hoved materiale: Steel
Sekundær materiale:
Designet i: Sweden
Prouceret i: Poland

BIMobject kategori: Møbler - Shelving & Storage
IFC klassifikation: Furniture
UNSPSC navn: Cabinets
UNSPSC kode: 30161801
Uniclass 1.4 Kode: L72141
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Cabinets
Uniclass 2.0 Kode: PR-90-28-60
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Padlock And Key Cabinets
Uniclass 2015 Kode: Pr_40_30_78_48
Uniclass 2015 Beskrivelse: Lockers
NBS Reference Kode: 35-77-48
NBS Reference Beskrivelse: Lockers
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Storage Cabinets
OmniClass-nummer: 23-29 17 00
OmniClass-betegnelse: Property Storage Locks
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Furniture - Shelving & Storage

Navn Værdi
Depth 400 ; 550 mm
Height 1752 ; 1861 ; 1902 mm
Width 300 ; 600 ; 900 ; 1200 mm

BIMobject®