Opbevaringsskabe H304
Opbevaringsskabe H304
Opbevaringsskabe H304

    Opbevaringsskabe H304

    Højt opbevaringsskab med fire rum i højden. Skabet findes med både plant og skråt tag. Skabet har en helsvejset konstruktion i højstyrkestål hvilket medfører maximal holdbarhed, det har desuden ekstra holdbar pulverlakkerede flader. Vi har et stort antal understel, døre og låse at vælge mellem og i tillæg en mængde af farvevalg for såvel stål- som laminatdøre. Vores laminatdøre kan i tillæg fås med fotomotiv hvor du som kunde selv kan vælge motivet. Du kan også supplere vores skabe med dekorative og holdbare laminatgavle på skabenes sider. Vores opbevaringsskabe er lige som vor øvrige skabe, GS-godkendte hvilket garanterer dig at materiale, holdbarhed og fremstillingsmetoder holder en meget høj standard.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.storage-locker-h304
    • ProduktfamilieStorage
    • ProduktgruppeCabinets
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2018-07-12
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtStål
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iPolen
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriMøbler - Shelving & Storage
    • IFC-klassifikationMøbler
    • UNSPSC-navnCabinets
    • UNSPSC-kode30161801
    • Uniclass 2015-kodePr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015-beskrivelseLockers
    • CSI MasterFormat 2014-kode41 53 13
    • CSI MasterFormat 2014-titelStorage Cabinets
    • OmniClass-nummer23-29 17 00
    • OmniClass-betegnelseProperty Storage Locks
    • CSI UniFormat II-kodeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS