Sink mixer SFAX
Sink mixer SFAX
Sink mixer SFAX
    SOPAL

    Sink mixer SFAX

    4.5 ud af 5 stjerner4.5(6 anmeldelser)

    Sink mixer:

    • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
    • Ceramic cartridge Ø35mm.
    • Brilliant and easy to clean..
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    • Double jet hand shower: rain jet / laminar jet.
    • 360° rotating spout.
    Specifikation
    • Sink mixer:

      • Working pressure: from 1 to 10 bar.
      • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
      • Thermal resistance: 90°C max.
      • Cartridge endurance: 70000 cycles.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.06C9A04
    • ProduktfamilieMixer SFAX
    • ProduktgruppeSink mixer
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2022-01-20
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtMessing
    • Materiale sekundærtKrom
    • Designet iTunesien
    • Fremstillet iTunesien
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriKøkken - Vaske
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • ETIM-kodeEG017610
    • ETIM-navnSanitary taps
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015-beskrivelseSink taps
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-betegnelseFaucets

    Tilgængelighed i region

    Europa Afrika