Vertical sink mixer BIZERTE
SOPAL

Vertical sink mixer BIZERTE

Sink mixer:

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Ceramic cartridge Ø35mm.
  • Brilliant and easy to clean..
  • Comfort in use.
  • Flexible connection hoses.
Specifikation
  • Sink mixer:

    • Working pressure: from 1 to 10 bar.
    • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
    • Thermal resistance: 90°C max.
    • Cartridge endurance: 70000 cycles.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.06CBA04
  • ProduktfamilieMixer BIZERTE
  • ProduktgruppeSink mixer
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2022-01-24
  • Udgavenummer1
Relateret
  • Materiale primærtMessing
  • Materiale sekundærtKrom
  • Designet iTunesien
  • Fremstillet iTunesien
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriKøkken - Vaske
  • IFC-klassifikationSanitetsanordning
  • ETIM-kodeEG017610
  • ETIM-navnSanitary taps
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015-kodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015-beskrivelseSink taps
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-betegnelseFaucets

Tilgængelighed i region

Europa Afrika