Sink mixer ZEMBRA
SOPAL

Sink mixer ZEMBRA

Sink mixer:

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Ceramic cartridge Ø35mm.
  • Brilliant and easy to clean..
  • Comfort in use.
            Specifikation
            • Sink mixer:

              • Working pressure: from 1 to 10 bar.
              • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
              • Thermal resistance: 90°C max.
              • Cartridge endurance: 70000 cycles.
            Teknisk specifikation
            • Unik ref.06DQA04
            • ProduktfamilieMixer ZEMBRA
            • ProduktgruppeSink mixer
            • TypeObjekt (enkelt objekt)
            • Udgivelsesdato2022-01-24
            • Udgavenummer1
            Relateret
            • Materiale primærtMessing
            • Materiale sekundærtKrom
            • Designet iTunesien
            • Fremstillet iTunesien
            Klassifikation
            • BIMobject-kategoriKøkken - Vaske
            • IFC-klassifikationSanitetsanordning
            • ETIM-kodeEG017610
            • ETIM-navnSanitary taps
            • UNSPSC-navnSanitary ware
            • UNSPSC-kode301815
            • Uniclass 2015-kodePr_40_20_87_84
            • Uniclass 2015-beskrivelseSink taps
            • OmniClass-nummer23-31 11 00
            • OmniClass-betegnelseFaucets

            Tilgængelighed i region

            Europa Afrika