Publicer dine produkter
Sprog
Sprog
Publicer dine produkter
Tilmeld dig gratis
Log ind
Čeština
Dansk
Deutsch
Deutsch (Österreich)
Deutsch (Schweiz)
English
English (Australia)
English (Canada)
English (India)
English (Ireland)
English (New Zealand)
English (US)
Español
Français
Français (Belgique)
Français (Canada)
Français (Suisse)
Italiano
Italiano (Svizzero)
Magyar
Nederlands
Nederlands (België)
Norsk
Polski
Português
Português (Brasil)
Shqip
Suomi
Svenska
Thai
Türkçe
український
Русский (Украина)
Русский
한국의
中文
中文 (香港)
日本語
Hjælp UNICEF’s arbejde med børn og familier i Ukraine.
Hjem
Kategorier
Møbler
Shelving & Storage
Ippari 25cm Open Half Column Unit
Sottini
Følg
Ippari 25cm Open Half Column Unit
Ippari 25 cm open half column unit, 3 shelves
Download
Specifikation
Specifikation
35 cm half column unit with 1 door
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
U8402
Produktfamilie
Sanitary
Produktgruppe
Bathroom integrated furniture
Type
Objekt (enkelt objekt)
Udgivelsesdato
2017-01-26
Udgavenummer
1
Højde (mm)
1222
Bredde (mm)
250
Dybde (mm)
208
Links
Links
Produkt-URL
http://www.specifysottini.co.uk
Monteringsvejledning
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Teknisk beskrivelse
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/U8402EB
Relateret
Relateret
Nettovægt (kg)
20
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject-kategori
Møbler - Shelving & Storage
IFC-klassifikation
Møbler
Uniclass 2.0-kode
PR-35-77-06
Uniclass 2.0-beskrivelse
Bathroom Shelves
NBS-referencekode
35-77-06
NBS-referencebeskrivelse
Bathroom Shelves
OmniClass-nummer
23-21 19 00
Tilgængelighed i region
Europa
Storbritannien