18 GreenCoat® Colour Coated Steel | Brick Red Colour
18 GreenCoat® Colour Coated Steel | Brick Red Colour
18 GreenCoat® Colour Coated Steel | Brick Red Colour
18 GreenCoat® Colour Coated Steel | Brick Red Colour
    SSAB

    18 GreenCoat® Colour Coated Steel | Brick Red Colour

    GreenCoat® Arkitektur, Stål og Svensk Rapsolie

    GreenCoat® er SSAB’s mærke for innovative, bæredygtige farvebelagte stål til byggeindustrien. GreenCoat® farvebelagt stål omfatter ikke kun den mest bæredygtige produktportefølje til tag-, facade løsninger samt regnvandssystemer, samtidigt er det også den mest omfattende til hele byggebranchen.

    Grønnere, bedre egenskaber

    Alle GreenCoat® produkterne er baseret på nordisk kvalitets stål, der er anerkendt verden over som et af de bedste stålprodukter på markedet. Derudover tilføjes, at de fleste GreenCoat®-produkter anvender svensk rapsolie i belægningen som erstatning for de traditionelle fossil-baseret olie, der gør GreenCoat® farvebelagt stål unikt på markedet. Denne unikke, patenterede BT-belægning giver ikke kun miljømæssige fordele, men også forbedre egenskaber. Den er fremstillet for at opnå et bedre miljø samt nedsætte udslippet af skadelige stoffer til luften.

    GreenCoat® farveblagt stål har en høj korrosionsbestandighed, samt stor UV-strålingsbestandighed og ikke mindste ridsefasthed. Det er letvægtsmateriale, som har stor bearbejdningsgrad, helt ned til -15°C. Derudover er stålet 100 % genanvendeligt og har øget holdbarhed til de kommende år. Det er bevist ved mere end 40 års barsk afprøvning på vores teststationer over hele verden i Florida og kystområder i Sverige til Kina og Australien.

    I miljøproduktdeklarationen (EPD) til GreenCoat®, er tilgængelig til dig, hvor finder du nærmere oplysninger om, hvordan vi fremstiller GreenCoat®-farvebelagte stål, og hvorledes du bør servicere produktet gennem hele levetiden.


    Et bredt sortiment af mange farver, som er fremstillet til at holde i lang tid

    GreenCoat® farvebelagt stål findes i et bredt udsnit af farver. På BIMobjects kan du se vores top 28 farver, basseret fra arkitekter og bygningsentrprenører. Hver enkelt er omhyggeligt valgt, baseret på moderne bygninger og design-trends. Det samlede GreenCoat® farvesortiment dækker over en lang række kunde tilpassede farver og overflader.

    Bestilt en GreenCoat® prøve for at se korrekt farvegengivelse på: samples.greencoat@ssab.com

    Specifikation
    • Det farvebelagte stål GreenCoat® findes i en lang række attraktive farver og overflade finish til tag, vægbeklædninger og regnvandssystemer. De er alle produceret iht. EN10169. SSAB vurderer aktivt og forudser ændringer i miljøet, den sikkerhedsmæssige og kemiske lovgivning og er i overensstemmelse med de kemiske forordninger, der gælder for EU, som f.eks. REACH (1907/2006/EC) og CLP (1272/2008/EC). 

      Det farvebelagte stål GreenCoat® er certificeret med følgende miljømærker:

      BASTA og Byggvarubedömningen

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.GreenCoat-ColourCoated-Steel-BrickRed-Colour
    • ProduktfamilieSteel - Sheet & Coil
    • ProduktgruppeGreenCoat® - Colour Coated Steel
    • TypeByggematerialer
    • Udgivelsesdato2018-10-11
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtSheet metal
    • Materiale sekundærtMaling
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSverige
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriVægge - Cladding
    • IFC-klassifikationMateriale
    • UNSPSC-navnSteel plate
    • UNSPSC-kode30102204
    • Uniclass 2015-kodePr_25_71_51
    • Uniclass 2015-beskrivelseMetal sheets and strips
    • CSI MasterFormat 2014-kode05 00 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelMetals
    • OmniClass-nummer23-13 00 00
    • OmniClass-betegnelseStructural and Exterior Enclosure Products
    • CSI UniFormat II-kodeB
    • CSI UniFormat II-titelSHELL

    Tilgængelighed i region

    Europa