Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies here !

Godkende
;

GreenCoat® Colour Coated Steel | Harvest Yellow Colour | Wall Cladding

Unique ref.: GreenCoat-ColourCoated-Steel-HarvestYellow-Colour-WallCladding
Producent.: SSAB
Produkt familie: Steel - Sheet & Coil
Produkt gruppe: GreenCoat® - Colour Coated Steel
Publiceringsdato: 2018-10-11
Versions nummer: 1
Type: Byggematerialer

GreenCoat® Arkitektur, Stål og Svensk Rapsolie

GreenCoat® er SSAB’s mærke for innovative, bæredygtige farvebelagte stål til byggeindustrien. GreenCoat® farvebelagt stål omfatter ikke kun den mest bæredygtige produktportefølje til tag-, facade løsninger samt regnvandssystemer, samtidigt er det også den mest omfattende til hele byggebranchen.

Grønnere, bedre egenskaber

Alle GreenCoat® produkterne er baseret på nordisk kvalitets stål, der er anerkendt verden over som et af de bedste stålprodukter på markedet. Derudover tilføjes, at de fleste GreenCoat®-produkter anvender svensk rapsolie i belægningen som erstatning for de traditionelle fossil-baseret olie, der gør GreenCoat® farvebelagt stål unikt på markedet. Denne unikke, patenterede BT-belægning giver ikke kun miljømæssige fordele, men også forbedre egenskaber. Den er fremstillet for at opnå et bedre miljø samt nedsætte udslippet af skadelige stoffer til luften.

GreenCoat® farveblagt stål har en høj korrosionsbestandighed, samt stor UV-strålingsbestandighed og ikke mindste ridsefasthed. Det er letvægtsmateriale, som har stor bearbejdningsgrad, helt ned til -15°C. Derudover er stålet 100 % genanvendeligt og har øget holdbarhed til de kommende år. Det er bevist ved mere end 40 års barsk afprøvning på vores teststationer over hele verden i Florida og kystområder i Sverige til Kina og Australien.

I miljøproduktdeklarationen (EPD) til GreenCoat®, er tilgængelig til dig, hvor finder du nærmere oplysninger om, hvordan vi fremstiller GreenCoat®-farvebelagte stål, og hvorledes du bør servicere produktet gennem hele levetiden.


Et bredt sortiment af mange farver, som er fremstillet til at holde i lang tid

GreenCoat® farvebelagt stål findes i et bredt udsnit af farver. På BIMobjects kan du se vores top 28 farver, basseret fra arkitekter og bygningsentrprenører. Hver enkelt er omhyggeligt valgt, baseret på moderne bygninger og design-trends. Det samlede GreenCoat® farvesortiment dækker over en lang række kunde tilpassede farver og overflader.

Bestilt en GreenCoat® prøve for at se korrekt farvegengivelse på: samples.greencoat@ssab.com

Det farvebelagte stål GreenCoat® findes i en lang række attraktive farver og overflade finish til tag, vægbeklædninger og regnvandssystemer. De er alle produceret iht. EN10169. SSAB vurderer aktivt og forudser ændringer i miljøet, den sikkerhedsmæssige og kemiske lovgivning og er i overensstemmelse med de kemiske forordninger, der gælder for EU, som f.eks. REACH (1907/2006/EC) og CLP (1272/2008/EC). 

Det farvebelagte stål GreenCoat® er certificeret med følgende miljømærker:

BASTA, SundaHus og Byggvarubedömningen


Hoved materiale: Sheet metal
Sekundær materiale: Paint
Designet i: Sweden
Prouceret i: Sweden

BIMobject kategori: Byggematerialer - Pladematerialer
IFC klassifikation: Wall
Uniclass 2015 Kode: EF_25_10
Uniclass 2015 Beskrivelse: Walls
NBS Reference Kode: 25-20
NBS Reference Beskrivelse: Wall Cladding Systems
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
Building Materials - Sheet Materials

Navn Værdi
Application Roof ; Wall Cladding ; Rainwater Systems ; Indoor
Colour Wide range of standard and individual colours (RAL and NCS) ; Harvest Yellow
Material REACH compliant Colour Coated Steel ; GreenCoat® Colour Coated Steel
Recyclable The steel is 100% recyclable
Standards BASTA/SundaHus/Byggvarubedömningen/GreenCoat® Environmental Product Declaration (EPD)
Sustainability Website URL https://www.ssab.com/GreenCoat

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Værdi
Created By Projtools AB
Created On 01-03-2017
Description Most sustainable colour coated product on the market
Name GreenCoat®
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Værdi
Asset Type Roofing facades and rainwatersystems with flat, profiled, standing seams
Category GreenCoat® Colour Coated Steel
Colour Wide range of standard and individual colours (RAL and NCS) ; Harvest Yellow
Created By Projtools AB
Created On 01-03-2017
Description Most sustainable colour coated product on the market
Expected Life 150
Features https://www.ssab.com/GreenCoat
Finish Glossy, matt, structured and metallic
Manufacturer SSAB Steel
Material REACH compliant Colour Coated Steel ; GreenCoat® Colour Coated Steel
Name GreenCoat®
Shape Flat, profiled, standing seams
Sustainability Performance Low energy requirement, 100% recycleable, manufactured to ISO 14001:2004 and ISO 50001:2011
Warranty Description 40 year material guarantee

BIMobject®