Series 100, Finish set for single lever shower mixer, 100 2243 3

Series 100, Finish set for single lever shower mixer, 100 2243 3

Concealed single lever mixer With ceramic cartridge With volume control Compatible with instant water heaters 21 kWh Material: brass Surface: chrome
Teknisk specifikation
  • Unik ref.100_2243_3
  • ProduktfamilieSeries 100
  • ProduktgruppeShower mixers
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2021-11-11
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)180
  • Bredde (mm)125
  • Dybde (mm)55
Relateret
  • Materiale primærtMessing
  • Materiale sekundærtKrom
  • Designet iTyskland
  • Fremstillet iTyskland
  • Nettovægt (kg)0.5
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelset vandhaner og inventar
  • IFC-klassifikationSanitetsanordning
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015-kodePr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015-beskrivelseBath taps
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-betegnelseFaucets
  • CSI UniFormat II-kodeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Tilgængelighed i region

Europa