Junction Box for Soap Dispenser SKU: 06530062

Junction Box for Soap Dispenser SKU: 06530062

Connection point of up to 10 Soap Dispensers or 10 ring illuminated products. Includes a 12VDC 4.2 Amp power supply transformer.
Specifikation
  • INPUT VOLTAGE: 115-230V
    OUTPUT VOLTAGE: 12V
    FREQUENCY: 60 HZ
    OUTPUT CURRENT: 4.2 A
Teknisk specifikation
  • Unik ref.junction-box-with-transformer-for-soap-dispensers
  • ProduktfamilieComponents & Accessories
  • ProduktgruppeJunction Boxes
  • TypeDokumentation (info)
  • Udgivelsesdato2022-05-26
  • Udgavenummer1
Relateret
  • Designet iIsrael
  • Fremstillet iIsrael
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelsestilbehør

Tilgængelighed i region

Nordamerika
Anguilla
Antigua og Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Canada
Caribbean Netherlands
Caymanøerne
Costa Rica
Cuba
Curaçao
De britiske jomfruøer
Dominica
Dominikanske Republik
El Salvador
Grenada
Grønland
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Jomfruøerne
Martinique
Mexico
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Saint Kitts og Nevis
Saint Lucia
Saint Pierre og Miquelon
Saint Vincent og Grenadinerne
Saint-Barthélemy
Saint-Martin
Sint Maarten
Trinidad og Tobago
Turks- og Caicosøerne
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App til Revit

Indlæs familier direkte ind i din Revit-model med ét klik

Få et sted til at få adgang til nye objekter nemmere, opbevar dine Revit-familier og samarbejd med dit team.

  • MarkeringArbejd direkte med BIM-objekter ved siden af Revit
  • Markering 2 GB cloudlager – gem dit Revit-indhold
  • Markering Få integreret CO2-LCA (A1-A3) direkte fra Revit