Stonclad GS - Sistema de mortero epoxi para servicios generales
Stonclad GS - Sistema de mortero epoxi para servicios generales
    Stonhard

    Stonclad GS - Sistema de mortero epoxi para servicios generales

    Sistema de mortero de epoxi, extremadamente duro y resistente a los impactos, con excelente resistencia a la abrasión, desgaste y productos químicos, que puede incorporar vidrio reciclado y componentes de soja de rápida renovación.

    Kom i kontakt med Stonhard

    Specifikation
    • Stonclad GS es un sistema de pavimento de mortero de epoxi de cuatro componentes, aplicado con llana. El sistema consta de una resina epoxi, un agente de curado de amina, pigmento y agregados seleccionados y graduados. Stonclad GS se puede aplicar en espesores que varían entre 3 mm y 6 mm, dependiendo de los requisitos de la aplicación. Stonclad GS cura hasta convertirse en un mortero extremadamente duro, resistente a los impactos, que exhibe excelente resistencia a la abrasión, al desgaste y a productos químicos, y puede usarse en cualquier lugar donde se requiera un mortero epoxi.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Stonclad-GS-Spain
    • ProduktfamilieStonclad
    • ProduktgruppeMedium Use Flooring System
    • Udgivelsesdato2024-10-21
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtEpoxy
    • Designet iUSA
    • Fremstillet iItalien
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriGulvbelægning - Systems

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Spanien