Underskab

Underskab

4.8 ud af 5 stjerner4.8(6 anmeldelser)

Produkt familie af underskabe med forskellige muligheder for design og funktionalitet. 

Produktet er til både køkken-, bad- og garderobeløsninger. 

Specifikation
  • Korpus: 16mm spånplade med 80 g. melamin

    Front: Forskellige muligheder for overflade og design:

    • 16mm spånplade med 120g melamin
    • 16mm MDF
    • 18mm spånplade med højtryks-laminat
    • 19mm MDF (grebsløs)

    Tilgængelig i et stort udvalg af farver. Overflade behandlingen er enten PU- eller UV-baseret

    Affræsede kanter giver et smalt og elegant look

    • Dansk indeklimamærket
    • Registreret i Nordic Ecolabel database og må benyttes til Svanemærkede byggerier.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.base-cabinet
    • ProduktfamilieSvane Køkkenet
    • ProduktgruppeKitchen
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2022-01-03
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)704
    • Bredde (mm)600
    • Dybde (mm)581
    Relateret
    • Materiale primærtChipboard
    • Materiale sekundærtMDF
    • Designet iDanmark
    • Fremstillet iDanmark
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriKøkken - Køkkenskabe

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Danmark