Forsa Foldehjørnekabine 90x90
Svedbergs
Arkiveret

Forsa Foldehjørnekabine 90x90

Består af to åbningsbare foldedøre (180°) med transparent tætningsliste mod gulv og mellem glassene. Dørene kan åbnes/foldes indad, praktisk når man har møbler i vejen udenfor og til at frigøre gulvplads. Ingen tærskel - handikapvenlig. Hærdet sikkerhedsglas 6 mm. Vægprofiler tillader rørføring 30 mm fra væg. Brusekabinerne kan suppleres med byggeprofiler 20 eller 40 mm. Højde 198 cm. Døråbning 88-116 cm. Bestilles i højre- eller venstreudgave, ikke vendbar.
Specifikation
  • Hærdet sikkerhedsglas 6mm. Glasfarve: Klart, Frost, Røgfarvet, Halvfrost. Profilfarve: Alu blank, Alu mat.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.ForsaHornVik90x90
  • ProduktfamilieForsa
  • ProduktgruppeShowers
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2017-11-28
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)1980
  • Bredde (mm)900
  • Dybde (mm)900
Relateret
  • Materiale primærtGlas
  • Materiale sekundærtAluminium
  • Designet iSverige
  • Fremstillet iSverige
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriSanitet - Byger
  • IFC-klassifikationMøbelelement
  • UNSPSC-navnShowers
  • UNSPSC-kode30181503
  • Uniclass 2015-kodeSL_35_80_80
  • Uniclass 2015-beskrivelseShowers
  • CSI MasterFormat 2014-kode10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014-titelShower Doors
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-betegnelseShowers
  • CSI UniFormat II-kodeE20
  • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS