Vi bruger cookies til at levere vores tjenester. Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies.
;

Forsa Foldehjørnekabine fast væg/dør 70x90

Unique ref.: ForsaHornVikFast70x90
Producent.: Svedbergs
Produkt familie: Forsa
Produkt gruppe: Showers
Bredde (mm): 700
Højde (mm): 1980
Dybde (mm): 925
Publiceringsdato: 2017-11-28
Versions nummer: 1
Type: Objekt (enkelt objekt)
Består af en fast skærm med gardinstang (maks. 105 cm), gulvbeslag og transparent tætningsliste mod gulv, plus en åbningsbar foldedør (180°) med transparent tætningsliste mod gulv og mellem glassene. Døren kan åbnes/foldes indad, praktisk når man har møbler i vejen udenfor. Ingen tærskel - handikapvenlig. Hærdet sikkerhedsglas 6 mm. Vægprofiler tillader rørføring 30 mm fra væg. Brusekabinerne kan suppleres med byggeprofiler 20 eller 40 mm. Højde 198 cm (199 cm overkant af stag). Døråbning 61-81 cm. Bestilles i højre- eller venstreudgave, ikke vendbar.

Hærdet sikkerhedsglas 6mm. Glasfarve: Klart, Frost, Røgfarvet, Halvfrost. Profilfarve: Alu blank, Alu mat.


Hoved materiale: Glass
Sekundær materiale: Aluminium
Designet i: Sweden
Prouceret i: Sweden

BIMobject kategori: Sanitet - Byger
IFC klassifikation: Furnishing Element
UNSPSC navn: Showers
UNSPSC kode: 30181503
Uniclass 1.4 Kode: L7214
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Showers
Uniclass 2.0 Kode: PR-35-06-79
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Shower Enclosures
Uniclass 2015 Kode: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Beskrivelse: Showers
NBS Reference Kode: 35-06-79
NBS Reference Beskrivelse: Shower Enclosures
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 19.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Shower Doors
OmniClass-nummer: 23-31 17 00
OmniClass-betegnelse: Showers
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Dette produkt fås i:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Navn Værdi
Depth 925 mm
Height 1980 mm
Material Glass
Width 700 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Værdi
Material Glass

BIMobject®