Unique ref.: | ext_door_michigan_os_double |
---|---|
Producent.: | SWEDOOR JELD-WEN |
Produkt familie: | Exterior doors |
Produkt gruppe: | Function |
Publiceringsdato: | 2015-06-25 |
Versions nummer: | 1 |
Type: | Objekt (enkelt objekt) |
Produkt url: | http://www.swedoor.dk/professionelle/produktsortiment-staal/ |
---|---|
Installation instruktioner: | http://www.swedoor.dk/professionelle/download-center/#59034 |
COBie Product Data Sheet: | |
Produkt certificering: | http://www.swedoor.dk/professionelle/download-center/#131558 |
Teknisk beskrivelse: | http://www.swedoor.dk/malogfakta |
Instruktionsvideo: | |
GTIN kode: |
QR kode inkluderer den statiske URL og vil føre dig tilbage til denne side, hvis den scannes af iPhone eller lignende.
https://www.bimobject.com/da/swedoor-jeld-wen/product/ext_door_michigan_os_double
Hoved materiale: | Wood |
---|---|
Sekundær materiale: | Glass |
Designet i: | Sweden |
Prouceret i: | Latvia |
BIMobject kategori: | Døre - Door sets |
---|---|
IFC klassifikation: | Door |
UNSPSC navn: | Doors |
UNSPSC kode: | 301715 |
Uniclass 1.4 Kode: | JL20 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Doors |
Uniclass 2.0 Kode: | PR-59-23 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Doorsets |
Uniclass 2015 Kode: | Pr_30_59_24 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Doorsets |
NBS Reference Kode: | 59-23 |
NBS Reference Beskrivelse: | Doorsets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 14 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Wood Doors |
OmniClass-nummer: | 23-17 11 15 |
OmniClass-betegnelse: | Wood Doors |
CSI UniFormat II Code: | B2030 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Doors |
Alle BIM-objekter er rigtige produkter fra rigtige producenter bekræftet og godkendt