Indvendig dør FS Slide 1480 brand og lyd, enkelt, vægmonteret
SWEDOOR

Indvendig dør FS Slide 1480 brand og lyd, enkelt, vægmonteret

Skydedøren FS Slide 1480 er en vægmonteret løsning, velegnet til professionelle og offentlige bygninger med krav til lyd- og brandklassificering. Den åbner for nye designmuligheder og kan også bruges i boliger, hvor man har brug for lyddæmpning, men stadig ønsker en skydedørsløsning. FS Slide 1480 fås med brand- og lydkombinationerne EI30/Rw 33dB og EI30/Rw 37dB.
Specifikation
  • •       Fås med højtrykslaminat, fineret og malet •       Mekanisk dæmpning aktiveres i lukket position •       Manuel betjening eller med mekanisk lukning •       Min/maks dørbladsbredde: 825mm/1525mm •       Min/maks dørbladshøjde: 1525mm/2295mm
Teknisk specifikation
  • Unik ref.int_door_sliding_onwall_1480_single
  • ProduktfamilieInterior doors
  • ProduktgruppeHigh Performance
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2025-12-10
  • Udgavenummer1
Relateret
  • Materiale primærtTræ
  • Materiale sekundærtMetal
  • Designet iFinland
  • Fremstillet iFinland
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriDøre - Dør sæt
  • IFC-klassifikationDør
  • Uniclass 2015-kodeAc_15_50_25
  • Uniclass 2015-beskrivelseDoors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014-kode08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014-titelDoors and Frames
  • OmniClass-nummer23-17 11 00
  • OmniClass-betegnelseDoors