Vi bruger cookies til at levere vores tjenester. Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies.
;

Interior Door Superior Format 7531 Double Equal

Unique ref.: interior_door_superior_format_7531_double_equal
Producent.: SWEDOOR JELD-WEN
Produkt familie: Interior doors
Produkt gruppe: Superior Format
Publiceringsdato: 2018-12-20
Versions nummer: 1
Type: Objekt (enkelt objekt)
Download (3)
Superior is a collection of handcrafted hi-end interior doors. Format is a range of modern doors within the SUPERIOR collection. The Language of Postmodern Architecture defines the style of these doors.


Hoved materiale: Wood
Sekundær materiale: Glass
Designet i: Sweden
Prouceret i: Denmark

BIMobject kategori: Døre - Dør sæt
IFC klassifikation: Door
UNSPSC navn: Doors
UNSPSC kode: 301715
Uniclass 1.4 Kode: JL20
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Doors
Uniclass 2.0 Kode: PR-59-23
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Doorsets
Uniclass 2015 Kode: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Beskrivelse: Doorsets
NBS Reference Kode: 59-23
NBS Reference Beskrivelse: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
OmniClass-nummer: 23-17 11 00
OmniClass-betegnelse: Doors
Dette produkt fås i:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Navn Værdi
Door Frame Type Solid Wood
Door Thickness 40 mm
Frame Material Wood
Material - Core Wood

Alle BIM-objekter er rigtige produkter fra rigtige producenter bekræftet og godkendt