Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies her !

Godkende
;

Sliding Integrated 3830 + HP flush 40mm

Unique ref.: swedoor_interior_door_hp_flush_40_sliding_3830_single
Producent.: SWEDOOR JW - DK/NO/SE
Produkt familie: Interior doors
Produkt gruppe: HP Sliding
Publiceringsdato: 2020-11-19
Versions nummer: 1
Type: Objekt (enkelt objekt)
Download (4)


Hoved materiale: Wood
Sekundær materiale: Glass
Designet i: Sweden
Prouceret i: Sweden

BIMobject kategori: Døre - Sliding
IFC klassifikation: Door
UNSPSC navn: Doors
UNSPSC kode: 301715
Uniclass 1.4 Kode: JL20
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Doors
Uniclass 2.0 Kode: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Sliding Doorset Systems
Uniclass 2015 Kode: Pr_30_59_24_80
Uniclass 2015 Beskrivelse: Sliding door and partition sets
NBS Reference Kode: 59-23-77
NBS Reference Beskrivelse: Sliding Door And Partition Sets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 32 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Wood-Framed Glass Doors
OmniClass-nummer: 23-17 11 15 25
OmniClass-betegnelse: Sliding Wood Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
Dette produkt fås i:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®