Unique ref.: | swedoor_interior_steel_door_sd4220_p65_ei30_single-left |
---|---|
Producent.: | SWEDOOR JELD-WEN |
Produkt familie: | Interior doors |
Produkt gruppe: | HP SD4220 |
Publiceringsdato: | 2016-10-14 |
Versions nummer: | 1 |
Type: | Objekt (enkelt objekt) |
Produkt url: | http://www.swedoor.se/professionella/staaldoerrar/ |
---|---|
Installation instruktioner: | http://www.swedoor.se/support-teknisk-info/download-center/#6849 |
COBie Product Data Sheet: | |
Produkt certificering: | https://www.swedoor.se/support-teknisk-info/download-center/# |
Teknisk beskrivelse: | http://www.swedoor.se/mattofakta_stal/ |
Instruktionsvideo: | |
GTIN kode: |
QR kode inkluderer den statiske URL og vil føre dig tilbage til denne side, hvis den scannes af iPhone eller lignende.
https://www.bimobject.com/da/swedoor-jeld-wen/product/swedoor_interior_steel_door_sd4220_p65_ei30_single-left
Hoved materiale: | Steel |
---|---|
Sekundær materiale: | Glass |
Designet i: | Denmark |
Prouceret i: | Estonia |
BIMobject kategori: | Døre - Dør sæt |
---|---|
IFC klassifikation: | Door |
UNSPSC navn: | Doors |
UNSPSC kode: | 301715 |
Uniclass 1.4 Kode: | JL20 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Doors |
Uniclass 2.0 Kode: | SS-25-30-20-20 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Doorset Systems |
Uniclass 2015 Kode: | Ac_15_50_25 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Doors, windows and glazing surveying |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 10 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Doors and Frames |
OmniClass-nummer: | 23-17 11 00 |
OmniClass-betegnelse: | Doors |
CSI UniFormat II Code: | C1020 |
CSI UniFormat II Title: | Interior Doors |
BIMobject®