B-0155-01LN Add-On Faucet, Less Nozzle, Lever Handle
B-0155-01LN Add-On Faucet, Less Nozzle, Lever Handle

    B-0155-01LN Add-On Faucet, Less Nozzle, Lever Handle

    Add-on faucet with polished chrome plated brass body (less nozzle), 3/8" NPT female outlet, compression cartridge with spring check, lever handle and 3/8" NPT male inlet. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
    Specifikation
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 9.73 GPM @ 60 psi
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.ts-brass-B-0155-01LN
    • ProduktfamilieSingle Faucets
    • ProduktgruppeAdd-On Faucet
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2019-12-12
    • Udgavenummer1
    • Højde (tommer)5.81
    • Bredde (tommer)5.06
    • Dybde (tommer)5.06
    Relateret
    • Materiale primærtMessing
    • Materiale sekundærtKrom
    • Designet iUSA
    • Fremstillet iUSA
    • Nettovægt (lbs)2
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelset vandhaner og inventar
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • CSI MasterFormat 2014-kode22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelPlumbing Fixtures
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-betegnelseFaucets