B-0155-LN Add-On Faucet w/ Lever Handle, Less Nozzle

B-0155-LN Add-On Faucet w/ Lever Handle, Less Nozzle

Add-on faucet with polished chrome plated brass body (less nozzle), 3/8" NPT female outlet, compression cartridge with spring check, lever handle and 3/8" NPT male inlet. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
Specifikation
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 9.73 GPM @ 60 psi
Teknisk specifikation
  • Unik ref.ts-brass-B-0155-LN
  • ProduktfamilieSingle Faucets
  • ProduktgruppeAdd-On Faucet
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2019-12-12
  • Udgavenummer1
  • Højde (tommer)4.81
  • Bredde (tommer)1.38
  • Dybde (tommer)4.94
Relateret
  • Materiale primærtMessing
  • Materiale sekundærtKrom
  • Designet iUSA
  • Fremstillet iUSA
  • Nettovægt (lbs)1.9
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelset vandhaner og inventar
  • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
  • UNSPSC-kode3018
  • CSI MasterFormat 2014-kode22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014-titelPlumbing Fixtures
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-betegnelseFaucets