Acczent Excellence Genius er et smart og holdbart valg til løslægning af gulve i erhvervs- og offentlige miljøer - både til nybyggeri men også til hurtig renovering af eksisterende gulve eller på beton. Denne kompakte version (Acczent Genius) er velegnet til områder med høj trafik og rullende belastning og kan lægges på beton med en relativ luftfugtighed op til 92 % RF.
Den opdaterede kollektion kommer med vores Tektanium® overfladebehandling, hvilket giver høj modstandsdygtighed mod ridser og slitage, samt sikrer omkostningseffektiv vedligeholdelse. Excellence Genius er en limfri løsning, som er let at montere og fjerne igen. Den er 100 % recycable – både når det gælder installationsspild og udtjente gulve. Fås i 25 varianter med træ- sten- og grafiske designs. Leveres som rullevare i 2 meters bredde.
Tilgængelighed i region
| Asien | Europa | Afrika |
|---|---|---|
Afghanistan | Belgien | Egypten |
Bahrain | Danmark | |
Forenede Arabiske Emirater | Estland | |
Irak | Finland | |
Israel | Frankrig | |
Jordan | Grækenland | |
Kuwait | Holland | |
Libanon | Italien | |
Oman | Letland | |
Palæstina | Litauen | |
Qatar | Luxembourg | |
Tyrkiet | Norge | |
Østrig | ||
Polen | ||
Portugal | ||
Schweiz | ||
Slovakiet | ||
Slovenien | ||
Spanien | ||
Storbritannien | ||
Sverige | ||
Tjekkiet | ||
Tyskland | ||
Ungarn |