Futurity
Futurity
Futurity
Futurity
Futurity
Futurity
Futurity
Futurity
    Tarkett

    Futurity

    Genanvend, forny og forskøn: DESSO Futurity tæppefliser er en hyldest til vores jord og dens værdifulde ressourcer og en kollektion, hvor råmaterialerne taler for sig selv. DESSO Futuritys organiske struktur – vild og rå – giver dig mulighed for at skabe et gulv, der skiller sig ud.


    Kollektionen består af fire forskellige farvekombinationer. To af dem har en lys base med et mørkere mønster, og de andre har en mørkere base med et lysere mønster. Mønstrene er inspireret af naturen og giver et gulv, som afspejler naturens rå, upolerede og uforudsigelige egenskaber.

    Specifikation
      • 100 % genanvendelig
      • DESSO EcoBase®-bagside som standard
      • Certificeret med Cradle to Cradle® på sølvniveau
      • Produceret af 100 % ECONYL®-garn
      • Tilvalg: SoundMaster Lite-akustikbagside
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.desso-futurity
    • ProduktfamilieDESSO
    • ProduktgruppeCarpet
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2021-07-06
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)7.5
    • Bredde (mm)500
    • Dybde (mm)500
    Relateret
    • Materiale primærtPolyester
    • Designet iHolland
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriGulvbelægning - Tæpper
    • IFC-klassifikationTildækning
    • UNSPSC-navnCarpeting
    • UNSPSC-kode30161701
    • Uniclass 2015-kodePr_35_57_11
    • Uniclass 2015-beskrivelseCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014-kode09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014-titelTile Carpeting
    • OmniClass-nummer23-15 17 17 13
    • OmniClass-betegnelseCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II-kodeC3020
    • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes

    Tilgængelighed i region

    Asien Europa Afrika