Tactile Craft 3
Tarkett

Tactile Craft 3

Tactile Craft er en kollektion af eksklusive tæppefliser i tre forskellige designs med inspiration fra naturens rå skønhed. Kollektionen giver kreativ frihed, da man kan bruge dem hver for sig eller sammen. Skab sømløse overgange på gulvet i dynamiske arbejdsmiljøer ved at kombinere alle tre designs. Det sidste design i kollektionen Tactile Craft har dybde og karakter i sit mønster med mørke, organiske linjer.

Kollektionen leveres som standard med vores nye, forbedrede EcoBase-bagside, hvor vi øger den biobaserede andel i råvaren. Tactile Craft er fuldt genanvendelige i vores egen facilitet i Holland.

Specifikation
    • Kan kombineres med Tactile Craft 1 og Tactile Craft 2
    • Cirkulært CO2-aftryk: 0,90 kg CO2/m2
    • Totalt genanvendt + biobaseret indhold: 67,0%
    • Garnets genanvendte indhold: 100%
    • Genanvendeligt garn og bagside: 100%
    • Standard med opdateret DESSO EcoBase: 100% genanvendelig, indeholder op til 91% genanvendt og biobaseret indhold
    • Cradle to Cradle® -certificeret
    • Fremstillet i Europa
Teknisk specifikation
  • Unik ref.desso-tactile-craft-3
  • ProduktfamilieDESSO
  • ProduktgruppeCarpet
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2026-06-08
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)6
  • Bredde (mm)500
  • Dybde (mm)500
Relateret
  • Materiale primærtPolyester
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriGulvbelægning - Tæpper
  • IFC-klassifikationTildækning
  • Uniclass 2015-kodePr_35_57_11
  • Uniclass 2015-beskrivelseCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014-kode09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014-titelTile Carpeting
  • OmniClass-nummer23-15 17 17 13
  • OmniClass-betegnelseCarpet Tiles

Tilgængelighed i region

Asien Europa Afrika