Granit Multisafe
Tarkett

Granit Multisafe

Granit Multisafe er et ftalatfrit, homogent vinylgulv med skridsikker overflade til barfodsområder. Gulvets konstruktion sikrer et godt greb under fødderne, hvis gulvet er glat, eksempelvis på grund af sæbe og vand. Den tætte, uigennemtrængelige overflade og de velafrundede knopper gør Granit Multisafe hygiejnisk og let at rengøre.


Kollektionen består af 8 farver i et dæmpet mønster og lav kontrast. Farver og mønstre matcher med den øvrige iQ Granit-serie.

Specifikation
    • Vådrumsgodkendt
    • Ftalatfrit blødgøringsmiddel
    • Vandtæt konstruktion, velegnet til vådrum i kommercielle miljøer
    • Skridsikker overflade til barfodslokaler
    • Let at lægge, rengøre og vedligeholde
    • Farver og mønstre matcher med den øvrige iQ Granit-serie
Teknisk specifikation
  • Unik ref.tarkett-granit-multisafe
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeFlooring - Homogeneous vinyl
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2021-04-01
  • Udgavenummer1
Relateret
  • Materiale primærtVinyl
  • Designet iSverige
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriGulvbelægning - Vinyl
  • IFC-klassifikationTildækning
  • UNSPSC-navnFlooring
  • UNSPSC-kode301617
  • Uniclass 2015-kodeSs_30_42
  • Uniclass 2015-beskrivelseFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014-kode09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014-titelResilient Flooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 00
  • OmniClass-betegnelseFloor Coverings
  • CSI UniFormat II-kodeC3020
  • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes

Tilgængelighed i region

Asien Europa Afrika