iD Click Ultimate 70
Tarkett

iD Click Ultimate 70

iD Click Ultimate er et modulært vinylgulv, også kaldet LVT (Luxury Vinyl Tiles), med integreret akustikbagside. Det findes både som fliser til fuldliming og som vinylklik. Gulvet har den nye ultramatte overflade, TEKTANIUM™, som giver et næsten refleksfrit udseende og en høj modstandsdygtighed over for pletter og ridser. iD Click Ultimate er et gulv med en høj slidstyrke og unikke trinlydsdæmpende egenskaber, og egner sig derfor til både privat og erhverv, samt forskellige segmenter med høj trafik såsom detail, butikker, kontor, og erhverv, samt indenfor hospitality og indretning af moderne hotelmiljøer. iD Click Ultimate kan monteres ubrudt på op til 400 m2 (20x20 m) store arealer og er derudover et godt valg til rum med store vinduer og meget sollys, da gulvet takket være en stærk kompositkerne kan klare store temperaturudsving.

iD Click Ultimate produceres i Europa og kollektionen findes i 5 formater af planker og fliser. Der er 43 smukke naturtro træ- og stendesign, hvoraf de 16 findes på lager i Sverige. Øvrige referencer vil være bestillingsvarer. Udvalgte designs er desuden til rådighed i flere gulvtyper og iD-kollektioner.

Specifikation
    • Velegnet til store områder med høj trafik
    • Akustikbagside med trinlydsdæmpning på 19 dB
    • Enkelt at montere på arealer op til 400 m2
    • Lave vedligeholdelsesomkostninger
Teknisk specifikation
  • Unik ref.tarkett-id-click-ultimate-70
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeFlooring - Modular Vinyl
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2023-07-21
  • Udgavenummer1
Relateret
  • Materiale primærtVinyl
  • Designet iPolen
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriGulvbelægning - Vinyl
  • IFC-klassifikationTildækning
  • UNSPSC-navnFlooring
  • UNSPSC-kode301617
  • Uniclass 2015-kodeSs_30_42
  • Uniclass 2015-beskrivelseFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014-kode09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014-titelResilient Flooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 00
  • OmniClass-betegnelseFloor Coverings
  • CSI UniFormat II-kodeC3020
  • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes

Tilgængelighed i region

Asien Europa Afrika