iD Inspiration High Traffic 70
iD Inspiration High Traffic 70
iD Inspiration High Traffic 70
iD Inspiration High Traffic 70
iD Inspiration High Traffic 70
iD Inspiration High Traffic 70
iD Inspiration High Traffic 70
    Tarkett

    iD Inspiration High Traffic 70

    LVT-vinylgulvet iD Inspiration har fået en forbedret modularitet, som gør det nemt at ændre et rum – uden at gå på kompromis med sundhed eller miljø. De naturinspirerede farver og temaer forstærkes af digitalprintet i høj opløsning og giver dig et ekstremt slidstærke og naturtro gulve. iD Inspiration HT 70 er egnet til de mest trafikerede miljøer og tåler både statiske og rullende, store belastninger på op til 800 kg.

    Specifikation
      • Ekstrem slidstyrke
      • Ultramat overflade
      • Digitalprint i høj opløsning
      • 100 designs
      • 7 formater
      • 3 EiR-mønstre i 14 farver
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.tarkett-id-inspiration-high-traffic-70
    • ProduktfamilieTARKETT
    • ProduktgruppeFlooring - Modular Vinyl
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2021-10-26
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtVinyl
    • Designet iLuxembourg
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriGulvbelægning - Vinyl
    • IFC-klassifikationTildækning
    • Uniclass 2015-kodeSs_30_42
    • Uniclass 2015-beskrivelseFloor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014-kode09 65 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelResilient Flooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 00
    • OmniClass-betegnelseFloor Coverings

    Tilgængelighed i region

    Asien Europa Afrika