iQ Granit Acoustic
Tarkett

iQ Granit Acoustic

iQ Granit Akustik er et homogent akustikgulv med skumbagside til offentlige miljøer. Her får du et bredt udvalg af farvesammensætninger, som passer til alle former for indretning. Samlet tykkelse er 3,5 mm. Forbedringsværdien for strukturlyd er ca. 15 db i overensstemmelse med ISO 717/2. Overfladeforstærket med iQ PUR. Fås i 24 farver. Øvrige farver i iQ Granit 2,0 mm kollektionen fås som bestillingsvarer og kan leveres med akustikbagside ved en minimumsbestilling på 3.000 m²/farve.


iQ Granit Akustik kan bestilles med bioattribueret vinyl. Det betyder, at den fossile olie erstattes af biobaserede råvarer under produktionen efter princippet om massebalance.

Specifikation
    • God lydisolering og gangkomfort
    • Markedets bedste livscyklusomkostninger
    • Kan bestilles med bioattribueret PVC
    • Tørpoleres til ny tilstand
    • Vådrumsgodkendt
Teknisk specifikation
  • Unik ref.tarkett-iq-granit-acoustic
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeFlooring - Homogeneous vinyl
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2021-07-06
  • Udgavenummer1
Relateret
  • Materiale primærtVinyl
  • Designet iSverige
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriGulvbelægning - Vinyl
  • IFC-klassifikationTildækning
  • UNSPSC-navnFlooring
  • UNSPSC-kode301617
  • Uniclass 2015-kodeSs_30_42
  • Uniclass 2015-beskrivelseFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014-kode09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014-titelResilient Flooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 00
  • OmniClass-betegnelseFloor Coverings
  • CSI UniFormat II-kodeC3020
  • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes

Tilgængelighed i region

Asien Europa Afrika