iQ Natural Acoustic
Tarkett

iQ Natural Acoustic

Den nye iQ Natural Akustik er verdens første akustikgulv med bio-attribueret vinyl. Det betyder, at den fossile olie erstattes med biobaserede råvarer under produktionen iht. princippet om massebalance. Udledningen af drivhusgasser er 50 % mindre end ved traditionelle homogene vinylgulve, og hver anvendt kvadratmeter bidrager til omstillingen til et cirkulært fossilfrit samfund. iQ Natural Akustik er slidstærkt og har en lang levetid med en overflade, som kan reetableres med regelmæssig tørpolering. Gulvet reducerer trinlyden med 15 dB og fås i 10 udvalgte farver.

Specifikation
    • Verdens første vinylgulv med bio-attribueret vinyl
    • Reduktion af trinlyd på15 dB
    • Vegetabilske ftalatfrie blødgørere i det homogene slidlag
    • Akustikbagside med ftalatfrie blødgørere af DOTP
    • Genanvendeligt som råvarer til nye gulve
    • Livslang ydeevne og markedets laveste livscyklusomkostninger
    • VOC-emissioner under målbart niveau
Teknisk specifikation
  • Unik ref.tarkett-iq-natural-acoustic
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeAcoustic flooring
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2022-11-22
  • Udgavenummer1
Relateret
  • Materiale primærtVinyl
  • Designet iSverige
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriGulvbelægning - Vinyl
  • IFC-klassifikationTildækning
  • Uniclass 2015-kodeSs_30_42
  • Uniclass 2015-beskrivelseFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014-kode09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014-titelResilient Flooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 00
  • OmniClass-betegnelseFloor Coverings

Tilgængelighed i region

Asien Europa Afrika