Originale Essenza+ (2.5mm)
Tarkett

Originale Essenza+ (2.5mm)

Kollektionen Originale er baseret 100% på Veneto-designet, som vi lancerede i 2013. Fire år senere udvidede vi Originale med 2 mønstre - Minerale og Vegetale.

Linoleum bliver ikke mere naturligt end det her! Originale består næsten 100% af naturlige råvarer og er den første og eneste linoleums-kollektion, der er certificeret Cradle to Cradle™ Gold. Nu har vi taget endnu et skridt fremad og har udvidet kollektionen med unikke smukke farver. Derudover genanvender vi Originale på vores fabrik i Narni, sammen med vores øvrige linoleumskollektioner.

Tarketts linoleum er lavet af nøje udvalgte materialer i vores grønne fabrik i Italien. Resultatet er et klimaneutralt gulv (Cradle to gate), der også kan genanvendes efter brug og på ny blive materiale til nye gulve.

Specifikation
    • Genanvendeligt i vores eget anlæg
    • Klimaneutral A1-A3
    • Miljømærket med Svanemærket
    • Cradle to Cradle ™ Gold certificeret
    • Ny overfladebehandling - Essenza +
    • 97% naturlige råvarer
Teknisk specifikation
  • Unik ref.tarkett-linoleum-originale-essenza-2-5-mm
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeFlooring - Linoleum
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2023-07-20
  • Udgavenummer1
Relateret
  • Materiale primærtVinyl
  • Designet iItalien
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriGulvbelægning - Linoleum
  • IFC-klassifikationTildækning
  • Uniclass 2015-kodeSs_30_42
  • Uniclass 2015-beskrivelseFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014-kode09 65 43
  • CSI MasterFormat 2014-titelLinoleum Flooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 00
  • OmniClass-betegnelseFloor Coverings

Tilgængelighed i region

Asien Europa Afrika