Originale Acoustic xf²™ 19 dB
Tarkett

Originale Acoustic xf²™ 19 dB

Originale xf² fås med 19 dB trinlyddæmpning. Akustikgulvet er meget velegnet til offentlige miljøer med høje krav til lydmiljøet.

Konstruktionen er 3,8 mm tyk i to lag: 2,5 mm linoleum og 1,3 mm PU-skum. Den nye endnu mere matte xf² overflade er ekstremt slidstærk og gør gulvet meget let at rengøre og vedligeholde, da det hverken skal behandles med voks eller polish.

De leveres i 1,95 m eller 2,0 m bredde - alt efter tilgængelighed. Tjek altid den aktuelle bredde ved bestilling.

Specifikation
    • Trinlydsforbering 19 dB
    • Lav klimapåvirkning A1-A3
    • Genanvendelig i vores eget anlæg
    • Enkel pleje - uden brug af voks eller polish
    • Miljømærket med Cradle to Cradle Silver
    • Miljømærket med Svanemærket
Teknisk specifikation
  • Unik ref.tarkett-linoleum-originale-silencio-3-8-mm
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeFlooring - Linoleum
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2023-07-20
  • Udgavenummer1
Relateret
  • Materiale primærtVinyl
  • Designet iItalien
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriGulvbelægning - Linoleum
  • IFC-klassifikationTildækning
  • Uniclass 2015-kodeSs_30_42
  • Uniclass 2015-beskrivelseFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014-kode09 65 43
  • CSI MasterFormat 2014-titelLinoleum Flooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 00
  • OmniClass-betegnelseFloor Coverings

Tilgængelighed i region

Asien Europa Afrika