Style Emme Acoustic er et linoleumsgulv til offentlige miljøer, hvor der stilles høje krav til akustikken. Det er 3,8 mm tykt med en konstruktion i to lag: 2,5 mm linoleum og 1,3 mm PU-skum, hvilket reducerer trinlyden med 19 dB. Den nye, mere matte, Xf²™-overflade, er mere slidstærk og gør gulvet nemmere at rengøre og vedligeholde uden brug af voks og polish.
Trinlydsforbedring i henhold til EN ISO 717/2: 19 dB. Den nye matte overflade xf² er ekstremt slidstærk og gør gulvet meget nemt at rengøre og vedligeholde uden brug af voks eller polish. De leveres i 1,95 m eller 2,0 m bredde - alt efter tilgængelighed. Tjek altid den aktuelle bredde ved bestilling.
Tilgængelighed i region
| Asien | Europa | Afrika |
|---|---|---|
Afghanistan | Belgien | Egypten |
Bahrain | Danmark | |
Forenede Arabiske Emirater | Estland | |
Irak | Finland | |
Israel | Frankrig | |
Jordan | Grækenland | |
Kuwait | Holland | |
Libanon | Italien | |
Oman | Letland | |
Palæstina | Litauen | |
Qatar | Luxembourg | |
Tyrkiet | Norge | |
Østrig | ||
Polen | ||
Portugal | ||
Schweiz | ||
Slovakiet | ||
Slovenien | ||
Spanien | ||
Storbritannien | ||
Sverige | ||
Tjekkiet | ||
Tyskland | ||
Ungarn |