Style Emme xf² (2.5mm)
Tarkett

Style Emme xf² (2.5mm)

Style Emme xf² fås i 24 blødt marmorerede farver. Farveskalaen omfatter både varme og kolde grå farver, beige/brun og sort, samt stærke accentfarver i fx pink rød, gul og grøn. Gulvet har lave vedligeholdelsesomkostninger takket være den slidstærke xf² overflade, som ikke bør behandles med voks eller polish.

4 farver fås i akustisk version med 19 dB trinlyddæmpning, de resterende farver kan specialbestilles.

Bredden på rullerne varierer mellem 1,95 m og 2,0 m afhængig af tilgængelighed. Tjek altid den aktuelle bredde ved bestilling.

Specifikation
    • Klima neutral A1-A3
    • Genanvendeligt i vores eget anlæg
    • Miljømærket med Svanemærket
    • Blødt marmoreret mønster
    • Overfladeforstærket med Xf²™
    • Enkel pleje - uden brug af voks eller polish
    • Miljømærket med Cradle to Cradle Silver
Teknisk specifikation
  • Unik ref.tarkett-linoleum-style-emme-xf2-2-5mm
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeFlooring - Linoleum
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2023-07-20
  • Udgavenummer1
Relateret
  • Materiale primærtVinyl
  • Designet iItalien
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriGulvbelægning - Linoleum
  • IFC-klassifikationTildækning
  • Uniclass 2015-kodeSs_30_42
  • Uniclass 2015-beskrivelseFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014-kode09 65 43
  • CSI MasterFormat 2014-titelLinoleum Flooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 00
  • OmniClass-betegnelseFloor Coverings

Tilgængelighed i region

Asien Europa Afrika