Veneto Acoustic Cork xf² (4.4mm)
Tarkett

Veneto Acoustic Cork xf² (4.4mm)

En af de mest naturlige og bæredygtige gulvløsninger på markedet er Tarketts linoleum som er værdsat for sin skønhed, komfort og holdbarhed i over 150 år. Vores Veneto Acoustic Cork xf² ™ (4,4 mm) kollektion indeholder et specielt 2,0 mm med et naturligt korkunderlag (Elafono) for at forbedre komforten under fødderne, modstå indtryksmærker og reducere lyden med 15 dB. Den behandles med vores unikke xf² ™ overfladebeskyttelse for ekstrem holdbarhed, nem rengøring og omkostningseffektiv vedligeholdelse. Den er tilgængelig på forespørgsel.

Specifikation
    • 15 dB reduktion af trinlyd
    • Gangkomfort
    • Fremragende resistens mod indtryksmærker
    • Nem vedligeholdelse: ingen voks eller polish for livet
    • Naturligt og bæredygtigt
Teknisk specifikation
  • Unik ref.tarkett-linoleum-veneto-acoustic-cork-xf2-2-5mm
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeFlooring - Linoleum
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2023-07-20
  • Udgavenummer1
Relateret
  • Materiale primærtVinyl
  • Designet iItalien
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriGulvbelægning - Linoleum
  • IFC-klassifikationTildækning
  • Uniclass 2015-kodeSs_30_42
  • Uniclass 2015-beskrivelseFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014-kode09 65 43
  • CSI MasterFormat 2014-titelLinoleum Flooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 00
  • OmniClass-betegnelseFloor Coverings

Tilgængelighed i region

Asien Europa Afrika