Omnisports Active+
Tarkett

Omnisports Active+

Omnisports Active+ er et punktelastisk sportsgulv med høj slidstyrke og optimal gangkomfort. Det er et godt valg til gymnastiksale i både folkeskoler og gymnasier, og det bedste valg, når når gulvet skal anvendes til mange forskellige sportsgrene.

Gulver opfylder kravene til P2 i henhold til EN 14904. Ligesom vores andre Omnisports-gulve, er det overfladebehandlet med TopClean XP og har derfor en god beskyttelse mod ridser og er let at rengøre.

Omnisports Active+ kan installeres med Greenlay-metoden, som vil sige, at kun 2 % af gulvet skal limes, mens resten kan løslægges.

Specifikation
    • Egnet til sport for både børn og voksne
    • Det bedste valg til et alsidigt sportsgulv
    • Egnet til fx volleyball, håndbold og fodbold
    • Opfylder krav til P2 i henhold til EN 14904
    • Kræver kun limning af 2 % af gulvet (Greenlay)
Teknisk specifikation
  • Unik ref.tarkett-sports-omnisports-active-plus
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeFlooring - Indoor Sports
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2022-02-01
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)8.1
  • Bredde (mm)2000
Relateret
  • Materiale primærtVinyl
  • Designet iFrankrig
  • Nettovægt (kg)4.76
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriGulvbelægning - Vinyl
  • IFC-klassifikationTildækning
  • Uniclass 2015-kodeSs_30_42
  • Uniclass 2015-beskrivelseFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014-kode09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014-titelResilient Flooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 00
  • OmniClass-betegnelseFloor Coverings

Tilgængelighed i region

Asien Europa Afrika