Omnisports Compact
Tarkett

Omnisports Compact

3.2 ud af 5 stjerner3.2(10 anmeldelser)

Omnisports Compact (2,0 mm) vinylgulv er ideel til brug i vægtrum og områder med høj trafik i sportsfaciliteter som korridorer, skabsrum og entréhaller. Meget modstandsdygtig over for indtryksmærker og ridser, det letter også omløb af rullende belastninger. Behandlet med vores varemærkebeskyttede Top Clean XP overfladebeskyttelse for at sikre ekstra holdbarhed og omkostningseffektiv vedligeholdelse.

Specifikation
    • Vægtrum, korridorer, indgange
    • Modstandsdygtigt overfor indtryksmærker og ridser
    • Nem cirkulation af rullende belastninger
    • Omkostningseffektiv vedligeholdelse
Teknisk specifikation
  • Unik ref.tarkett-sports-omnisports-compact
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeFlooring - Indoor Sports
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2022-02-01
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)2
  • Bredde (mm)2000
Relateret
  • Materiale primærtVinyl
  • Designet iFrankrig
  • Nettovægt (kg)3.045
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriGulvbelægning - Vinyl
  • IFC-klassifikationTildækning
  • Uniclass 2015-kodeSs_30_42
  • Uniclass 2015-beskrivelseFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014-kode09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014-titelResilient Flooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 00
  • OmniClass-betegnelseFloor Coverings

Tilgængelighed i region

Asien Europa Afrika