Omnisports PurePlay
Tarkett

Omnisports PurePlay

Omnisports Pureplay (9,4 mm) er et vinyl sportsgulv, der giver optimal komfort og ydeevne, og er P2-kompatibel i henhold til EN 14904 standarden. Godkendt af større idrætsforbund, giver ekstrem beskyttelse og optimal sikkerhed til højtydende multisportsbrug (især håndbold, basketball og volleyball) i skolen, gymnasiet og i fitnesscentre. Det er behandlet med vores varemærkebeskyttede Top Clean XP overfladebeskyttelse for ekstra holdbarhed og omkostningseffektiv vedligeholdelse. Monteringsmuligheder omfatter vores bæredygtige GreenLay® loose lay-metode.

Specifikation
    • Høj ydeevne til multi-sportsfaciliteter
    • Spillerbeskyttelse (P1-kompatibel, EN 14904)
    • Greenlay (R) monteringsmulighed
    • Omkostningseffektiv og nem vedligeholdelse
    • Bidrager til at forbedre luftkvaliteten
Teknisk specifikation
  • Unik ref.tarkett-sports-omnisports-pureplay
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeFlooring - Indoor Sports
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2022-02-01
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)9.4
  • Bredde (mm)2000
Relateret
  • Materiale primærtVinyl
  • Designet iFrankrig
  • Nettovægt (kg)5.2
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriGulvbelægning - Vinyl
  • IFC-klassifikationTildækning
  • Uniclass 2015-kodeSs_30_42
  • Uniclass 2015-beskrivelseFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014-kode09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014-titelResilient Flooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 00
  • OmniClass-betegnelseFloor Coverings

Tilgængelighed i region

Asien Europa Afrika