Omnisports Speed
Tarkett

Omnisports Speed

Omnisports Speed (3,45 mm) giver god gangkomfort til fritidsaktiviteter samt en dedikeret løsning til bordtennis. Det er et ideelt vinyl gulvvalg til lette aktiviteter i grundskoler og fitness klubber. Det er behandlet med vores varemærkebeskyttede Top Clean XP overfladebeskyttelse for ekstra holdbarhed og omkostningseffektiv vedligeholdelse.

Specifikation
    • Fritidsaktiviteter
    • Dedikeret til bordtennis
    • Omkostningseffektiv vedligeholdelse
    • Bidrager til at forbedre luftkvaliteten
Teknisk specifikation
  • Unik ref.tarkett-sports-omnisports-speed
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeFlooring - Indoor Sports
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2022-02-01
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)3.45
  • Bredde (mm)2000
Relateret
  • Materiale primærtVinyl
  • Designet iFrankrig
  • Nettovægt (kg)3.04
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriGulvbelægning - Vinyl
  • IFC-klassifikationTildækning
  • Uniclass 2015-kodeSs_30_42
  • Uniclass 2015-beskrivelseFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014-kode09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014-titelResilient Flooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 00
  • OmniClass-betegnelseFloor Coverings

Tilgængelighed i region

Asien Europa Afrika