CONNECTOR COMPOSITION
A 4 mm thick 30 x 90 x 38 mm high plate, with 10 mm diameter hole at the top for the passage of the screw
A galvanised steel screw with sharp 10 mm diameter tip, length 100, 120 and 140 mm.
All the connector components are zinc plated with an average protection thickness of 8 μm, corresponding to 2 cycles of "Kesternich" corrosion resistance.
Tilgængelighed i region
| Europa | Afrika |
|---|---|
Albanien | Algeriet |
Belgien | Cape Verde |
Bosnien-Herzegovina | Libyen |
Bulgarien | Marokko |
Danmark | Tunesien |
Finland | |
Frankrig | |
Grækenland | |
Holland | |
Irland | |
Italien | |
Kroatien | |
Luxembourg | |
Malta | |
Moldova | |
Monaco | |
Montenegro | |
Norge | |
Østrig | |
Polen | |
Portugal | |
Rumænien | |
San Marino | |
Schweiz | |
Serbien | |
Slovakiet | |
Slovenien | |
Spanien | |
Storbritannien | |
Sverige | |
Tjekkiet | |
Tyskland | |
Ungarn | |
Vatikanstaten |