Vi bruger cookies til at levere vores tjenester

Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies

;

Pavers

Unique ref.: pavers
Producent.: TERREAL Aménagement extérieur
Produkt familie: Floor
Produkt gruppe: Pavés de sol
Bredde (mm): 22
Højde (mm): 50
Dybde (mm): 110
Publiceringsdato: 2018-03-06
Versions nummer: 1
Type: Objekt (enkelt objekt)
Download (8)
TERREAL Terracotta Pavers are adapted to a wide range of use, from pedestrian to carrossing. Its different colors and dimensions make it a product of choice for your project.

Sizes: 22x11cm thickness 4/5/7 CM


Hoved materiale: Ceramics
Sekundær materiale:
Designet i: France
Prouceret i: France
Vægt netto (kg): 2.5

BIMobject kategori: Building Materials - Pavers & Stones
IFC klassifikation: Floor
UNSPSC navn: Paving blocks
UNSPSC kode: 30171701
Uniclass 1.4 Kode: JQ2
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Pavings
Uniclass 2.0 Kode: SS-20-14
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Paving Systems
Uniclass 2015 Kode: Ss_30_14
Uniclass 2015 Beskrivelse: Paving systems
NBS Reference Kode: 20-14
NBS Reference Beskrivelse: Paving Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 32 14 43
CSI MasterFormat 2014 Title: Porous Unit Paving
OmniClass-nummer: 23-11 21 17
OmniClass-betegnelse: Paving Blocks
Dette produkt fås i:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Pavers & Stones

Navn Værdi
Height 40 mm — 70 mm
Integral Finish Terracotta
Length 110 mm — 220 mm
Texture Terracotta
Width 50 mm — 110 mm

Alle BIM-objekter er rigtige produkter fra rigtige producenter bekræftet og godkendt