Højskab med 2 låger

Højskab med 2 låger

4.4 ud af 5 stjerner4.4(7 anmeldelser)

Produkt familie af underskabe med forskellige muligheder for design og funktionalitet.

Produktet er til både køkken-, bad- og garderobeløsninger.

Specifikation
  • Korpus: 16mm spånplade med 80 g. melamin

    Front: Forskellige muligheder for overflade og design:

    • 16mm spånplade med 120g melamin
    • 16mm MDF
    • 18mm spånplade med højtryks-laminat
    • 19mm MDF (grebsløs)

    Tilgængelig i et stort udvalg af farver. Overflade behandlingen er enten PU- eller UV-baseret

    Affræsede kanter giver et smalt og elegant look

    • Dansk indeklimamærket
    • Registreret i Nordic Ecolabel database og må benyttes til Svanemærkede byggerier.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.cabinet-with-2-doorleaf
  • ProduktfamilieTvis kökkener
  • ProduktgruppeKitchen
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2022-01-06
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)1952
  • Bredde (mm)800
  • Dybde (mm)581
Relateret
  • Materiale primærtChipboard
  • Materiale sekundærtMDF
  • Designet iDanmark
  • Fremstillet iDanmark
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriKøkken - Køkkenskabe

Tilgængelighed i region

Europa
Danmark