Linjeafløb - ​HighLine
Linjeafløb - ​HighLine

    Linjeafløb - ​HighLine

    4.5 ud af 5 stjerner4.5(11 anmeldelser)

    Linjeafløb - HighLine

    De lineære gulvafløb er opfindelsen, der har lagt grunden til firmaet Unidrain. Afløbet er en revolutionerende opfindelse i sig selv med sine patenterede væg- og gulvflanger, der gør det muligt at placere afløbet mod væggen, samtidig med at det forbliver 100% sikkert. 

    HighLine er Unidrains eksklusive og prisvindende designserie. Her er risten erstattet af et panel. I serien findes både paneler i stål og frostet glas samt den diskrete løsning, Custom. Her påklæbes en tilskåret flise magen til det omkringliggende gulv, hvilket skaber et næsten "usynligt" afløb. HighLine er serien til dem, der ønsker lidt ekstra luksus.

    For yderligere information besøg Unidrain.dk

    Specifikation
    • Indbygningsmål: bruge linket teknisk beskrivelse på denne hjemmeside eller besøge unidrain.dk

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.HighLine-1000
    • ProduktfamilieLinear drain
    • ProduktgruppeAssembly
    • TypeSamling (flere objekter)
    • Udgivelsesdato2019-02-21
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtRustfrit stål
    • Materiale sekundærtPE/PP
    • Designet iDanmark
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriVVS - Afløb
    • IFC-klassifikationFlowfitting
    • Uniclass 2015-kodeTE_70_10_70
    • Uniclass 2015-beskrivelseDrainage equipment
    • OmniClass-nummer23-31 27 00
    • OmniClass-betegnelseFloor Drains

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Danmark
    Finland
    Norge
    Storbritannien
    Sverige