Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies her !

Godkende
;

UNIX Laminate Floor 12 mm. Oriental Collection

Unique ref.: UNIX_Laminate_Floor_12_mm_Oriental_Collection
Producent.: UNIX
Produkt familie: Flooring 
Produkt gruppe: Laminates
Publiceringsdato: 2021-01-18
Versions nummer: 1
Type: Objekt (enkelt objekt)
Download (1)
UNIX Laminate Floor 12 mm. Oriental Collection


Hoved materiale: Laminate
Sekundær materiale:
Designet i: Thailand
Prouceret i: Thailand

BIMobject kategori: Gulvbelægning - Laminates

BIMobject®