GGU - vippevindue, polyurethan
GGU - vippevindue, polyurethan
GGU - vippevindue, polyurethan
GGU - vippevindue, polyurethan
GGU - vippevindue, polyurethan
GGU - vippevindue, polyurethan
GGU - vippevindue, polyurethan
GGU - vippevindue, polyurethan
GGU - vippevindue, polyurethan
GGU - vippevindue, polyurethan

    GGU - vippevindue, polyurethan

    4.6 ud af 5 stjerner4.6(28 anmeldelser)

    GGU er et manuelt betjent vindue, der vipper over beslagene på midten af vinduet. Det kan installeres på taghældninger fra 15-90 °. Betjening sker via en ventilationsklap, der sidder langs toppen af rammen. Rammen kan parkeres i enhver position op til vandret, men rammen kan også roteres fuldt for at gøre det lettere at rengøre den ydre rude. Der er et ventilationsrum, der betjenes af den øverste gribeliste, der tillader frisk luft at komme ind i rummet.

    Karmen og rammen er fremstillet i høj kvalitet polyurethan støbt omkring en kerne af termisk modificeret træ, med en hvid lakfinish. Derfor giver det en vedligeholdelsesfri finish.

    Udvendigt har vinduet vedligeholdelsesfrie inddækningsdele.

    Udvendige karmmål:                                  Dagslys areal:                                          Ventilations areal - åbent vindue:

               Bredde           Højde                                                                                                                                                                        BK04 – 472mm   x   978mm                     BK04 -  0.23m²                                        BK04 -  0.28m²

    CK01 – 550mm   x  698mm                      CK01 -  0.19m²                                       CK01 -  0.23m²
    CK02 – 550mm   x  778mm                      CK02 -  0.22m²                                       CK02 -  0.26m²
    CK04 – 550mm   x  978mm                      CK04 -  0.29m²                                       CK04 -  0.34m²
    CK06 – 550mm   x  1178mm                     CK06 -  0.37m²                                      CK06 -  0.43m²
    FK04 – 660mm   x   978mm                      FK04 -  0.38m²                                       FK04 -  0.43m²
    FK06 – 660mm   x   1178mm                    FK06 - 0.47m²                                        FK06 -  0.54m²
    FK08 – 660mm   x   1398mm                    FK08 - 0.58m²                                        FK08 -  0.66m²
    MK27 – 780mm  x   624mm                      MK27 - 0.26m²                                       MK27 - 0.30m²
    MK04 – 780mm  x 978mm                        MK04 - 0.47m²                                       MK04 - 0.53m²
    MK06 – 780mm  x  1178mm                     MK06 - 0.59m²                                       MK06 - 0.66m²
    MK08 – 780mm  x  1398mm                     MK08 - 0.72m²                                       MK08 - 0.81m²
    MK10 – 780mm  x  1600mm                     MK10 -  0.85m²                                      MK10 - 0.94m²
    MK12 – 780mm  x  1800mm                     MK12 -  0.97m²                                      MK12 - 1.07m²
    PK25 – 942mm  x  550mm                       PK25 - 0.27m²                                        PK25 -  0.31m²
    PK04 – 942mm  x  978mm                       PK04 - 0.60m²                                        PK04 - 0.66m²
    PK06 – 942mm  x  1178mm                     PK06 - 0.75m²                                        PK06 - 0.83m²
    PK08 – 942mm  x  1398mm                     PK08 - 0.92m²                                       PK08 - 1.01m²
    PK10 – 942mm  x  1600mm                     PK10 - 1.07m²                                       PK10 - 1.17m²
    SK01 – 1140mm  x  698mm                     SK01 - 0.48m²                                       SK01 -  0.54m²
    SK06 – 1140mm  x  1178mm                   SK06 - 0.95m²                                       SK06 -  1.03m²
    SK08 – 1140mm  x  1398mm                   SK08 - 1.16m²                                       SK08 - 1.25m²
    SK10 – 1140mm  x  1600mm                   SK10 - 1.35m²                                       SK10 -  1.46m²
    UK04 – 1340mm  x  978mm                    UK04 - 0.91m²                                       UK04 -  0.98m²
    UK08 – 1340mm  x  1398mm                  UK08 - 1.40m²                                       UK08 -  1.54m²
    UK10 – 1340mm  x  1600mm                  UK10 - 1.63m²                                       UK10 -  1.80m² 

    Specifikation
    • Background Ventilation (via Ventilation Flap - based on double glazed windows):

      Ventilation
      Capacity :
      at
      4Pa:
      at
      8Pa:
      at
      10Pa:
      at
      20Pa:
      CK02 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
      CK04 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
      CK06 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
      FK04 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FK06 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FK08 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      MK04 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK06 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK08 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK10 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      PK06 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK08 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK10 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      SK06 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
      SK08 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
      UK04 10.0 l/s 14.5 l/s 16.3 l/s 23.5 l/s
      UK08 10.0 l/s 14.5 l/s 16.3 l/s 23.5 l/s


      Ventilation
      :
      Equivalent
      Area : mm²
      Geometrical Free
      Area : mm²
      CK**   2600      2800
      FK**   3100      3700
      MK**   3700      4500
      PK**   4600      6100
      SK**   5600      7200
      UK**   6600      10600




      Finishes:
      Internal - Moulded polyurethane around a core of thermally modified timber.
      White Lacquer (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).

      External – Maintenance-free cover parts.
      Lacquered Aluminium (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
      Untreated Copper.
      Titanium Zinc.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.GGU
    • ProduktfamilieCenter Pivot
    • ProduktgruppeTop operated
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2025-01-21
    • Udgavenummer4
    Relateret
    • Materiale primærtPolyurethan
    • Materiale sekundærtGlas
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriVinduer - Tagvinduer
    • IFC-klassifikationVindue
    • UNSPSC-navnRoofing accessories
    • UNSPSC-kode301516
    • Uniclass 2015-kodePr_30_59_98_72
    • Uniclass 2015-beskrivelseRigid polyurethane frame roof window units
    • CSI MasterFormat 2014-kode08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelUnit Skylights
    • OmniClass-nummer23-17 13 23
    • OmniClass-betegnelseRoof Windows
    • CSI UniFormat II-kodeB3020
    • CSI UniFormat II-titelRoof Openings

    Tilgængelighed i region

    Sydamerika Europa Nordamerika Asien Oceanien