GPL - Tophængt ovenlysvindue, fyrretræ
GPL - Tophængt ovenlysvindue, fyrretræ
GPL - Tophængt ovenlysvindue, fyrretræ
GPL - Tophængt ovenlysvindue, fyrretræ
GPL - Tophængt ovenlysvindue, fyrretræ
GPL - Tophængt ovenlysvindue, fyrretræ
GPL - Tophængt ovenlysvindue, fyrretræ
GPL - Tophængt ovenlysvindue, fyrretræ
GPL - Tophængt ovenlysvindue, fyrretræ
GPL - Tophængt ovenlysvindue, fyrretræ

    GPL - Tophængt ovenlysvindue, fyrretræ

    4.5 ud af 5 stjerner4.5(65 anmeldelser)

    GPL er et tophængt ovenlysvindue, der kan installeres på taghældninger fra 15-55 ° (og op til 75 ° med specielt fremstillede fjedre). Rammen kan forblive åben i enhver position op til en vinkel på 45° for at nyde panorama- og uforstyrrede udsigter. Vinduet betjenes fra et håndtag i bunden af rammen. Der er en ventilationsklap langs den øverste del af rammen på vinduet, der kan åbnes, så den tillader frisk luft at komme ind i rummet. For at lette rengøringen af den udvendige glasrude kan vinduet også betjenes som et vippevindue. 

    Karmen og rammen er lavet af lamineret fyrretræ i høj kvalitet, belagt med en imprægnering og et lag vandbaseret akrylklar lak eller hvid maling.

    Udvendigt har vinduet vedligeholdelsesfrie inddækningsdele.

    VELUX tagvindue tagvinduer tagvindue tagvinduer

    Specifikation
    • Background Ventilation (via Ventilation Flap - based on double glazed window):

      Ventilation
      Capacity
      at 4Pa
      :
      at 8Pa
      :
      at 10Pa
      :
      at 20Pa
      :
      CK04 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
      CK06 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
      FK06 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FK08 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      MK04 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK06 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK08 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK10 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      PK04 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK06 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK08 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK10 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      SK06 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
      SK08 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
      SK10 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
      UK04 10.0 l/s 14.5 l/s 16.3 l/s 23.5 l/s
      UK08 10.0 l/s 14.5 l/s 16.3 l/s 23.5 l/s



      Ventilation
      :
      Equivalent
      Area : mm²
      Geometrical
      Free Area : mm²
      CK**   2600      2800
      FK**   3100      3700
      MK**   3700      4500
      PK**   4600      6100
      SK**   5600      7200
      UK**   6600      10600


      Finishes:

      Internal -
      Laminated pinewood coated with impregnation in two variations:

      • Variation 1 - Clear Lacquer.
      • Variation 2 - White Paint (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003). 

      External – 
      Maintenance-free cover parts in three variations:

      • Variation 1 - Lacquered Aluminium (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
      • Variation 2 - Untreated Copper.
      • Variation 3 - Titanium Zinc.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.GPL
    • ProduktfamilieTop hung
    • ProduktgruppeManual bottom operated
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2025-01-21
    • Udgavenummer4
    Relateret
    • Materiale primærtFyr
    • Materiale sekundærtGlas
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriVinduer - Tagvinduer
    • IFC-klassifikationVindue
    • ETIM-kodeEC003112
    • ETIM-navnSkylight
    • UNSPSC-navnVented skylights
    • UNSPSC-kode30171802
    • Uniclass 2015-kodeSs_30_30_72
    • Uniclass 2015-beskrivelseRooflight and roof window systems
    • CSI MasterFormat 2014-kode08 61 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelRoof Windows
    • OmniClass-nummer23-17 13 23
    • OmniClass-betegnelseRoof Windows
    • CSI UniFormat II-kodeB3020
    • CSI UniFormat II-titelRoof Openings

    Tilgængelighed i region

    Europa Oceanien Nordamerika Asien