GXU - håndværker- og tagudgang, polyuretan

GXU - håndværker- og tagudgang, polyuretan

GXU er et sidehængt tagvindue, der kan bruges som håndværks tagudgang til taghældninger mellem 15 ° og 85 °. Dette klassiske polyuretan vindue betjenes med et håndtag midt i sidekarmen og kan placeres i den side der passer ens behov. 

En låseenhed sikrer automatisk rammen, når rammen åbnes (85 °). For at lukke rammen skal gasfjederen i låseenheden frigøres. Ventilationsklappen på den øverste del af rammen, giver frisk luft mulighed for at komme ind i rummet gennem et støv- og insektfilter. Tilføjelse af naturligt lys kan have en positiv indflydelse på værdien og fornemmelsen af dit hjem, så ved at bruge dette vindue får du både en praktisk udgang og en masse dagslys.

Specifikation

  • Finishes:
    Internal - White maintenance-free
    Finished with polyurethane lacquer(NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).
    Clear Lacquer.

    External – Maintenance-free cover parts.
    Aluminium, dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
    Untreated Copper.
    Titanium Zinc.

Teknisk specifikation
  • Unik ref.GXU
  • ProduktfamilieRoof exits
  • ProduktgruppeSloped Roof
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2025-01-21
  • Udgavenummer1
Relateret
  • Materiale primærtPolyurethan
  • Materiale sekundærtGlas
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriVinduer - Tagvinduer
  • IFC-klassifikationVindue
  • UNSPSC-navnRoofing accessories
  • UNSPSC-kode301516
  • Uniclass 2015-kodePr_30_59_98_72
  • Uniclass 2015-beskrivelseRigid polyurethane frame roof window units
  • CSI MasterFormat 2014-kode08 62 00
  • CSI MasterFormat 2014-titelUnit Skylights
  • OmniClass-nummer23-17 13 23
  • OmniClass-betegnelseRoof Windows
  • CSI UniFormat II-kodeB3020
  • CSI UniFormat II-titelRoof Openings

Tilgængelighed i region

Europa Nordamerika Oceanien Asien