CFP + ISD 0100 eller 0000 - Ovenlyskuppel, fast ramme
CFP + ISD 0100 eller 0000 - Ovenlyskuppel, fast ramme
CFP + ISD 0100 eller 0000 - Ovenlyskuppel, fast ramme
CFP + ISD 0100 eller 0000 - Ovenlyskuppel, fast ramme
CFP + ISD 0100 eller 0000 - Ovenlyskuppel, fast ramme
CFP + ISD 0100 eller 0000 - Ovenlyskuppel, fast ramme

    CFP + ISD 0100 eller 0000 - Ovenlyskuppel, fast ramme

    4.5 ud af 5 stjerner4.5(20 anmeldelser)

    CFP er et fast (ikke-oplukkeligt) fladtagsvindue med to lag glas, denne model er monteret med en ISD 0000 eller 0100, klar eller opal kuppel. Vinduet er beregnet til installation i flade tag, med en hældning på mellem 0-15 °. Baseenheden er lavet af hvid PVC, mens kuplen består af acryl. Derfor giver det den en vedligeholdelsesfri finish.

    CFP fladtagsvindue er lige så energieffektivt som alle andre VELUX tagvinduer og har en fremragende isoleringsværdi.

    Den buede kuppel dæmper lyden af regnstøj og har en fremragende lydisolering, mens den afleder regnvand, selv ved en taghældning på 0 °.

    VELUX Fladtagsvindue tagvinduer tagvindue tagvinduer

    Specifikation
    • Structural opening sizes:
      060060 – 600mm wide x 600mm high 
      060090 – 600mm wide x 900mm high 
      080080 – 800mm wide x 800mm high 
      090090 – 900mm wide x 900mm high 
      090120 – 900mm wide x 1200mm high 
      100100 – 1000mm wide x 1000mm high 
      100150 – 1000mm wide x 1500mm high 
      120120 – 1200mm wide x 1200mm high 
      150150 – 1500mm wide x 1500mm high

      External frame size including kerb:
      060060 – 780mm wide x 780mm high 
      060090 – 780mm wide x 1080mm high 
      080080 – 980mm wide x 980mm high 
      090090 – 1080mm wide x 1080mm high 
      090120 – 1080mm wide x 1380mm high 
      100100 – 1180mm wide x 1180mm high 
      100150 – 1180mm wide x 1680mm high 
      120120 – 1380mm wide x 1380mm high 
      150150 – 1680mm wide x 1680mm high

      Daylight Areas:
      060060 – Daylight area 0.19m² 
      060090 – Daylight area 0.32m² 
      080080 – Daylight area 0.40m² 
      090090 – Daylight area 0.54m² 
      090120 – Daylight area 0.76m² 
      100100 – Daylight area 0.70m² 
      100150 – Daylight area 1.11m² 
      120120 – Daylight area 1.07m² 
      150150 – Daylight area 1.78m²

      Finishes: Frame – Extruded PVC.
      White (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9016).

      Dome Cover.
      Acrylic or Polycarbonate and available in clear or opaque.


    Teknisk specifikation
    • Unik ref.CFP
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2025-01-21
    • Udgavenummer4
    Relateret
    • Materiale primærtPVC
    • Materiale sekundærtGlas
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriVinduer - Tagvinduer
    • IFC-klassifikationVindue
    • UNSPSC-navnRoofing accessories
    • UNSPSC-kode301516
    • CSI MasterFormat 2014-kode08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelUnit Skylights

    Tilgængelighed i region

    Sydamerika Europa Oceanien Nordamerika Asien