CSP - Brandventilationsvindue til fladt tag, PVC
CSP - Brandventilationsvindue til fladt tag, PVC
CSP - Brandventilationsvindue til fladt tag, PVC
CSP - Brandventilationsvindue til fladt tag, PVC
CSP - Brandventilationsvindue til fladt tag, PVC
CSP - Brandventilationsvindue til fladt tag, PVC
CSP - Brandventilationsvindue til fladt tag, PVC

    CSP - Brandventilationsvindue til fladt tag, PVC

    4.7 ud af 5 stjerner4.7(15 anmeldelser)

    CSP er en eldrevet røgventilation med to lag glas og ISD-kuppel. Vinduet er beregnet til installation i flade tage mellem 0-15 °. Vinduet åbnes opad med 500 mm, når det aktiveres af røgventilationssystemet. Baseenheden er lavet af hvid PVC, mens kupplen er lavet af acryl, hvilket giver en vedligeholdelsesfri finish.

    Kupplen giver betydelig regnstøjreduktion og fremragende lydisolering, mens den beskytter de to lag glas. Toppen kan leveres som enten klar eller uigennemsigtigt.

    VELUX tagvinduer tagvindue tagvinduer tagvindue ovenlysvinduer ovenlysvindue fladt tagvindue fladt tagvindue

    Specifikation

    • Finishes:
      Frame – Extruded PVC.
      White (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9016).

      Dome Cover.
      Acrylic or Polycarbonate and available in clear or opaque.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.CSP
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2019-08-06
    • Udgavenummer3
    Relateret
    • Materiale primærtPVC
    • Materiale sekundærtGlas
    • Designet iDanmark
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriBrandprodukter - Røgventilation
    • IFC-klassifikationVindue
    • UNSPSC-navnRoofing accessories
    • UNSPSC-kode301516
    • CSI MasterFormat 2014-kode08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelUnit Skylights

    Tilgængelighed i region

    Europa Asien