CXP + ISD - håndværker- og tagudgang til fladt tag, PVC
CXP + ISD - håndværker- og tagudgang til fladt tag, PVC
CXP + ISD - håndværker- og tagudgang til fladt tag, PVC
CXP + ISD - håndværker- og tagudgang til fladt tag, PVC
CXP + ISD - håndværker- og tagudgang til fladt tag, PVC
CXP + ISD - håndværker- og tagudgang til fladt tag, PVC
CXP + ISD - håndværker- og tagudgang til fladt tag, PVC
CXP + ISD - håndværker- og tagudgang til fladt tag, PVC
CXP + ISD - håndværker- og tagudgang til fladt tag, PVC

    CXP + ISD - håndværker- og tagudgang til fladt tag, PVC

    4.7 ud af 5 stjerner4.7(35 anmeldelser)

    CXP er et fladtagsvindue, der giver dig muligheden for at komme ud på taget via vinduet. Den er med to lag glas og ISD kuppel top. Vinduet er beregnet til installation i flade tage mellem 0-15 °. Det betjenes manuelt til en åbningsvinkel på 60 ° Baseenheden er lavet af hvid PVC, mens kupplen er i acryl, hvilket giver en vedligeholdelsesfri finish.

    Kupplen giver betydelig regnstøjsreduktion og fremragende lydisolering, mens den beskytter den to lags rude der er nedenunder. Den kan leveres som enten klar eller uigennemsigtigt.

    VELUX tagvinduer tagvindue tagvinduer tagvindue ovenlysvinduer ovenlysvindue fladt tagvindue fladt tagvindue

    Specifikation

    • Finishes:
      Frame – Extruded PVC.
      White (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9016).

      Dome Cover. 
      Acrylic or Polycarbonate and available in clear or opaque.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.CXP
    • ProduktfamilieRoof exits
    • ProduktgruppeFlat Roof
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2019-08-06
    • Udgavenummer4
    Relateret
    • Materiale primærtPVC
    • Materiale sekundærtGlas
    • Designet iDanmark
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriVinduer - Tagvinduer
    • IFC-klassifikationVindue
    • UNSPSC-navnRoofing accessories
    • UNSPSC-kode301516
    • Uniclass 2015-kodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015-beskrivelseSkylights
    • CSI MasterFormat 2014-kode08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelUnit Skylights
    • OmniClass-nummer23-17 13 23
    • OmniClass-betegnelseRoof Windows
    • CSI UniFormat II-kodeB3020
    • CSI UniFormat II-titelRoof Openings

    Tilgængelighed i region

    Europa Nordamerika Asien Oceanien
    Belgien
    Canada
    Kina
    New Zealand
    Bosnien-Herzegovina
    USA
    Tyrkiet